|
|
|
XALD03
Harmony XALD κενή μπουτονιέρα - μετώπη με βάση ανοικτό γκρι - 3 ανοίγματα - Γκρι
|
|
|
Κύριος
Σειρά προϊόντος
|
Harmony XALD
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Άδεια μπουτονιέρα
|
Σύντομο όνομα συσκευής
|
XALD
|
Προορισμός προϊόντος
|
Για XB5 Ø 22 mm control and signalling units
|
Αριθμός οπών
|
3 υποδοχές
|
Χρώμα βάσης πίνακα
|
Ανοιχτό γκρι (RAL 7035)
|
Χρώμα καλύμματος
|
Σκούρο γκρι (RAL 7016)
|
Υλικό
|
Πολυανθρακικό
|
Είσοδος καλωδίου
|
2 εγκοπές για είσοδο καλωδίου, χωρητικότητα ακροδέκτη σύσφιξης: 14 mm
2 εγκοπές για στυπιοθλίπτη Pg 13 και ISO M20, χωρητικότητα ακροδέκτη σύσφιξης: 12 mm
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520
IP67
IP69
IP69K
|
Συμπληρωματικός
Τρόπος συναρμολόγησης
|
Για συναρμολόγηση από πελάτη
|
Αριθμός οριζόντιων σειρών
|
1
|
Αριθμός κάθετων σειρών
|
3
|
Βάρος προϊόντος
|
0,238 kg
|
Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης
|
7000000 Pa σε 55 °C, απόσταση0.1 m
|
Τοποθέτηση μπλοκ
|
Πίσω στήριξη
Μπροστινή στήριξη
|
Κωδικός σύνθεσης επαφών
|
SF1
MF2
PF2
PF1
MR1
MF1
SF2
SR1
SR2
PR1
|
Κύρια ομάδα
|
3 υποδοχές
|
Ομάδα προϊόντος
|
Τυπικό γκρι
|
Περιβάλλον
Διεργασία προστασίας
|
TH
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-40…70 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-40…70 °C
|
Κατηγορία υπέρτασης
|
Κατηγορία II conforming to IEC 60536
|
NEMA βαθμός προστασίας
|
NEMA 4X
NEMA 4X
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK βαθμός προστασίας 4IK03 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
|
Πρότυπα
|
IEC 60947-1
IEC 60364-5-53
5 V
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,500 cm
|
Package 1 Width
|
13,700 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
222,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,134 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
68,924 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συμβατική εγγύηση
|
|