|
|
|
XALD222
Harmony XALD μπουτονιέρα - Λευκό/Μαύρο μπουτόν με επιστροφή - Γκρι
|
|
|
Κύριος
Σειρά προϊόντος
|
Harmony XALD
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Πλήρης μπουτονιέρα
|
Σύντομο όνομα συσκευής
|
XALD
|
Προορισμός προϊόντος
|
Για XB5 Ø 22 mm control and signalling units
|
Εφαρμογή σταθμού ελέγχου
|
Two functions
|
Χρώμα βάσης πίνακα
|
Ανοιχτό γκρι (RAL 7035)
|
Χρώμα καλύμματος
|
Σκούρο γκρι (RAL 7016)
|
Υλικό
|
Πολυανθρακικό
|
Προφίλ χειριστηρίου
|
2 μπουτόν επίπεδης κάψουλας
|
Περιγραφή μπουτόν
|
White ''up arrow'' 1 NO - black ''down arrow'' 1 NO
|
Σύνθεση σταθμού ελέγχου
|
1 μπουτόν φλας, μαύρο 1 NO, λευκό βέλος προς τα κάτω σήμανση
1 μπουτόν φλας, λευκό 1 NO, μαύρο βέλος προς τα πάνω σήμανση
|
Θέση σήμανσης
|
Σήμανση στο μπουτόν
|
Λειτουργία επαφής
|
Καθυστερημένης διακοπής
|
Συμπληρωματικός
Είσοδος καλωδίου
|
2 εγκοπές για είσοδο καλωδίου, χωρητικότητα ακροδέκτη σύσφιξης: 14 mm
2 εγκοπές για στυπιοθλίπτη Pg 13 και ISO M20, χωρητικότητα ακροδέκτη σύσφιξης: 12 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,233 kg
|
Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης
|
7000000 Pa σε 55 °C, απόσταση0.1 m
|
Χρώμα σήμανσης
|
Λευκή σήμανση σε πράσινα, κόκκινα ή μαύρα καλ/τα
Μάυρη σήμανση όταν τα καλύμματα είναι λευκά
|
Θετικό άνοιγμα
|
Χωρίς
|
Διαδρομή λειτουργίας
|
2,6 mm (αλλαγή ηλεκτρικής κατάστασης NO)
4,3 mm (σνολική διαδρομή)
|
Δύναμη λειτουργίας
|
3,8 N αλλαγή ηλεκτρικής κατάστασης NO
|
Μηχανική διάρκεια ζωής
|
10000000 cycles
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες βίδας, <= 2 x 1.5 mm² με ακροδέκτη καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1
Ακροδέκτες βίδας, >= 1 x 0.22 mm² χωρίς ακροδέκτη καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1
|
Ροπή σύσφιξης
|
0,8…1,2 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
|
Σχήμα κεφαλής βίδας
|
25 gn συμβατό με Philips no 1 κατσαβίδι
25 gn συμβατό με pozidriv No 1 κατσαβίδι
30 gn συμβατό με επίπεδο Ø 4 mm κατσαβίδι
30 gn συμβατό με επίπεδο Ø 5.5 mm κατσαβίδι
|
Υλικό επαφών
|
Κράμα αργύρου (Ag/Ni)
|
Προστασία βραχυκυκλώματος
|
10 A φυσίγγιο τύπος gG συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
|
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα
|
10 A συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
|
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης
|
600 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1
|
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
|
6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
|
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας
|
6 A σε 120 V, AC-15, A600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
3 A σε 240 V, AC-15, A600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
1,2 A σε 600 V, AC-15, A600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
0,55 A σε 125 V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
0,27 A σε 250 V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
0,1 A σε 600 V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
|
Ηλεκτρική αντοχή
|
1000000 cycles, AC-15, 2 A σε 300 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz
1000000 cycles, AC-15, 3 A σε 120 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz
1000000 cycles, AC-15, 4 A σε 24 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A σε 110 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A σε 24 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz
|
Ηλεκτρική αξιοπιστία
|
Λ < 10exp(-6) σε 5 V και 1 mA συμμόρφωση με IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) σε 17 V και 5 mA συμμόρφωση με IEC 60947-5-4
|
Περιβάλλον
Διεργασία προστασίας
|
TH
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-40…70 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-40…70 °C
|
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία
|
Κατηγορία II συμμόρφωση με IEC 60536
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA βαθμός προστασίας
|
NEMA 4X
NEMA 4X
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK βαθμός προστασίας 4IK03 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
|
Πρότυπα
|
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60364-5-53
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
5 V
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Αντοχή σε κρούση
|
30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,8 cm
|
Package 1 Length
|
11,0 cm
|
Package 1 Weight
|
224,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
6,085 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Ναι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Ναι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Βιώσιμη συσκευασία
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
|
Απόσυρση
|
No
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
2
|
Συμβατική εγγύηση
|
|