Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

XALK188 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
XALK188 εικόνα- anastasiadi
XALK188
Harmony XALK μπουτονιέρα- 1 Κόκκινο μπουτόν μανιτάρι 1NC με κλειδί - Κίτρινο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Harmony XALK
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλήρης μπουτονιέρα
Σύντομο όνομα συσκευής XALK
Προορισμός προϊόντος Για XB5 Ø 22 mm control and signalling units
Εφαρμογή σταθμού ελέγχου Λειτουργία επείγουσας απενεργοποίησης
Λειτουργία επείγουσας στάσης
Χρώμα βάσης πίνακα Ανοιχτό γκρι (RAL 7035)
Χρώμα καλύμματος Κίτρινο (RAL 1021)
Υλικό Πολυανθρακικό
Προφίλ χειριστηρίου 1 μπουτόν μανιτάρι
Περιγραφή μπουτόν Κόκκινο χωρίς σήμανση 1 NC
Επαναφορά Επαναφορά με κλειδί
Σύνθεση σταθμού ελέγχου 1 κεφαλή μανιταριού Ø 40 mm, κόκκινο 1 NC χωρίς σήμανση σήμανση
Λειτουργία επαφής Καθυστερημένης διακοπής
Συμπληρωματικός
Είσοδος καλωδίου 1 εγκοπή για είσοδο καλωδίου 0…14 mm
2 εγκοπές για στυπιοθλίπτη Pg 13 και ISO M20 0…12 mm
Βάρος προϊόντος 0,188 kg
Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης 7000000 Pa σε 55 °C, απόσταση0.1 m
Νούμερο κλειδιού 455
Θετικό άνοιγμα Με συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 appendix K
Διαδρομή λειτουργίας 1,5 mm (αλλαγή ηλεκτρικής κατάστασης NC)
4,3 mm (σνολική διαδρομή)
Δύναμη λειτουργίας 44 N αλλαγή ηλεκτρικής κατάστασης NC + NO
Μηχανική διάρκεια ζωής 300000 cycles
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας, <= 2 x 1.5 mm² με ακροδέκτη καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1
Ακροδέκτες βίδας, >= 1 x 0.22 mm² χωρίς ακροδέκτη καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1
Ροπή σύσφιξης 0,8…1,2 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
Σχήμα κεφαλής βίδας 25 gn συμβατό με Philips no 1 κατσαβίδι
25 gn συμβατό με pozidriv No 1 κατσαβίδι
30 gn συμβατό με επίπεδο Ø 4 mm κατσαβίδι
30 gn συμβατό με επίπεδο Ø 5.5 mm κατσαβίδι
Υλικό επαφών Κράμα αργύρου (Ag/Ni)
Προστασία βραχυκυκλώματος 10 A φυσίγγιο τύπος gG συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα 10 A συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 600 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 3 A σε 240 V, AC-15, A600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
6 A σε 120 V, AC-15, A600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
0,1 A σε 600 V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
0,27 A σε 250 V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
0,55 A σε 125 V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
1,2 A σε 600 V, AC-15, A600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
Ηλεκτρική αντοχή 1000000 cycles, AC-15, 2 A σε 300 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz
1000000 cycles, AC-15, 3 A σε 120 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz
1000000 cycles, AC-15, 4 A σε 24 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A σε 110 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A σε 24 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με 50 Hz
Ηλεκτρική αξιοπιστία Λ < 10exp(-6) σε 5 V, 1 mA συμμόρφωση με IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) σε 17 V, 5 mA συμμόρφωση με IEC 60947-5-4
Περιβάλλον
Διεργασία προστασίας TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -40…70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -40…70 °C
Κατηγορία υπέρτασης Κατηγορία II conforming to IEC 60536
Βαθμός προστασίας IP IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520
IP67
IP69
IP69K
NEMA βαθμός προστασίας NEMA 4X
NEMA 4X
Βαθμός προστασίας IK IK βαθμός προστασίας 4IK03 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Πρότυπα IEC 60947-5-4
IEC 60364-5-53
IEC 60204-1
IEC 60947-5-5
5 V
IEC 60947-5-1
ISO 13850
IEC 60364-5-53
JIS C 4520
IEC 60947-1
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση 30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,700 cm
Package 1 Width 7,100 cm
Package 1 Length 7,100 cm
Package 1 Weight 189,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,993 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Αριθμός SCIP 2f798476-9490-459d-81bd-f7dac4bf68c8
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months