|
|
|
03303
prednja ploča 3–15 EZC100, vertikalna, širina 600/650 5M
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije LIP 15, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Prisma
|
Serija proizvoda
|
Prisma G
Prisma P
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Prednja ploča
|
Pribor / vrsta
|
Montažni pribor
|
Opseg kompatibilnosti
|
Prisma Prisma G Ormar
Prisma Prisma P Kabina
|
Tip prednje ploče
|
Odrezano
|
Ugrađeni uređaj
|
EasyPact fiksirano EZC100 bez ručica - Vertikalno
|
Opis polova
|
15 x 1P montažna ploča EZC100 Vertikalno
5 x 3P montažna ploča EZC100 Vertikalno
3 x 4P montažna ploča EZC100 Vertikalno
|
Pozicija rada
|
Okomito
|
Dodatno
Opis kučišta/kabine
|
Podno stojeći ormar 600 mm
Zidno montirani ormar 600 mm
Kabina 650 mm 400 mm
|
Spojna pozicija
|
Izravno povezivanje
|
Broj vertikalnih modua [50 mm]
|
5
|
Standardi
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certifikati proizvoda
|
ASEFA
|
Materijal
|
Boja čelika
|
Završna obrada
|
Glatko
Mat
|
Zaštitna obrada
|
Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
|
Boja
|
Bijela (RAL 9001)
|
Visina
|
250 mm
|
ŠIrina
|
500 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,86 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Širina kučišta/kabine
|
600 mm Prisma G podno stojeći ormar EasyPact EZC100 bez fiksirano ručica Vertikalno 1P 15 izravno 5
600 mm Prisma G zidno montirani ormar EasyPact EZC100 bez fiksirano ručica Vertikalno 1P 15 izravno 5
600 mm Prisma G podno stojeći ormar EasyPact EZC100 bez fiksirano ručica Vertikalno 3P 5 izravno 5
600 mm Prisma G zidno montirani ormar EasyPact EZC100 bez fiksirano ručica Vertikalno 3P 5 izravno 5
600 mm Prisma G podno stojeći ormar EasyPact EZC100 bez fiksirano ručica Vertikalno 4P 3 izravno 5
600 mm Prisma G zidno montirani ormar EasyPact EZC100 bez fiksirano ručica Vertikalno 4P 3 izravno 5
650 mm 400 mm Prisma P Kabina EasyPact EZC100 bez fiksirano ručica Vertikalno 1P 15 izravno 5
650 mm 400 mm Prisma P Kabina EasyPact EZC100 bez fiksirano ručica Vertikalno 3P 5 izravno 5
650 mm 400 mm Prisma P Kabina EasyPact EZC100 bez fiksirano ručica Vertikalno 4P 3 izravno 5
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
26,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
51,0 cm
|
Paket 1 Težina
|
870,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
CAR
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Visina
|
17,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
27,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
53,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
8,86 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P12
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
90
|
Paket 3 Visina
|
42,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dužina
|
120,0 cm
|
Paket 3 Težina
|
79,74 kg
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
Izjava EU RoHS
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
Plastični dijelovi bez halogenih elemenata
|
Ugovorno jamstvo
|
|