|
|
|
03323
prednja ploča ISFT 400, vertikalna, W650 9M
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije SVI 12, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Prisma
|
Serija proizvoda
|
Prisma P
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Prednja ploča
|
Pribor / vrsta
|
Montažni pribor
|
Opseg kompatibilnosti
|
Prisma Prisma P Kabina
|
Tip prednje ploče
|
Odrezano
|
Ugrađeni uređaj
|
Fupact fiksirano ISFT400 ručka nosača osigurača - Vodoravno
|
Opis polova
|
2 x 3P montažna ploča ISFT400 Vodoravno
|
Pozicija rada
|
Vodoravno
|
Dodatno
Opis kučišta/kabine
|
Kabina 650 mm 400 mm
|
Spojna pozicija
|
Izravno povezivanje
|
Broj vertikalnih modua [50 mm]
|
9
|
Standardi
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certifikati proizvoda
|
ASEFA
|
Materijal
|
Boja čelika
|
Završna obrada
|
Mat
Glatko
|
Zaštitna obrada
|
Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
|
Boja
|
Bijela (RAL 9001)
|
Visina
|
450 mm
|
ŠIrina
|
500 mm
|
Neto masa proizvoda
|
1,48 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Širina kučišta/kabine
|
650 mm 400 mm Prisma P Kabina Fupact ISFT400 fiksirano ručka nosača osigurača Vodoravno 3P 2 izravno 9
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
46,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
51,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
1,490 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Visina
|
11,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
52,500 cm
|
Paket 2 Dužina
|
52,500 cm
|
Paket 2 Težina
|
9,400 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P12
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
36
|
Paket 3 Visina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
56,160 kg
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
Izjava EU RoHS
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
Plastični dijelovi bez halogenih elemenata
|
Ugovorno jamstvo
|
|