|
|
|
03345
prozirna prednja ploča, širina 600/650 12M
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije LIP 15, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Prisma
|
Serija proizvoda
|
Prisma G
Prisma P
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Prednja ploča
|
Pribor / vrsta
|
Montažni pribor
|
Opseg kompatibilnosti
|
Prisma Prisma G Ormar
Prisma Prisma P Kabina
|
Tip prednje ploče
|
Prozirna
|
Dodatno
Opis kučišta/kabine
|
Podno stojeći ormar 600 mm
Zidno montirani ormar 600 mm
Kabina 650 mm 400 mm
Pack enclosure 555 mm
|
Broj vertikalnih modua [50 mm]
|
12
|
Standardi
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certifikati proizvoda
|
ASEFA
|
Materijal
|
Staklo
|
Završna obrada
|
Glatko
Mat
|
Zaštitna obrada
|
Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
|
Boja
|
Bijela (RAL 9001)
|
Visina
|
600 mm
|
ŠIrina
|
500 mm
|
Neto masa proizvoda
|
2,6 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Širina kučišta/kabine
|
600 mm Prisma G podno stojeći ormar
600 mm Prisma G zidno montirani ormar
650 mm 400 mm Prisma P Kabina
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
50,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
60,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
2,600 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Visina
|
17,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
54,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
82,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
16,460 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P12
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
12
|
Paket 3 Visina
|
32,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
32,200 kg