|
|
|
03353
prozirna prednja ploča W300 6M
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije SVI 12, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Prisma
|
Serija proizvoda
|
Prisma G
Prisma P
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Prednja ploča
|
Pribor / vrsta
|
Montažni pribor
|
Opseg kompatibilnosti
|
Prisma Prisma G kanal
Prisma Prisma P Kabina
|
Tip prednje ploče
|
Prozirna
|
Ugrađeni uređaj
|
TeSys fiksirano GV3Pxx1 + LC1D40 na D65 - Vodoravno
|
Opis polova
|
3 x 3P modularna šina GV3Pxx1 + LC1D40 na D65 Vodoravno
|
Dodatno
Opis kučišta/kabine
|
Podno stojeći kanal 300 mm
Zidno montirani kanal 300 mm
Kanal kabine 400 mm 400 mm
|
Broj vertikalnih modua [50 mm]
|
6
|
Standardi
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certifikati proizvoda
|
ASEFA
|
Materijal
|
Staklo
|
Završna obrada
|
Glatko
Mat
|
Zaštitna obrada
|
Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
|
Boja
|
Bijela (RAL 9001)
|
Visina
|
300 mm
|
ŠIrina
|
300 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,76 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Širina kučišta/kabine
|
400 mm 400 mm Prisma P Kabina
300 mm Prisma G podno stojeći kanal TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 na D65 fiksirano Vodoravno 3P 3 izravno 7
300 mm Prisma G zidno montirani kanal TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 na D65 fiksirano Vodoravno 3P 3 izravno 7
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
3 cm
|
Paket 1 Širina
|
25 cm
|
Paket 1 Dužina
|
30 cm
|
Paket 1 Težina
|
760 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Visina
|
18 cm
|
Paket 2 Širina
|
28 cm
|
Paket 2 Dužina
|
32 cm
|
Paket 2 Težina
|
7,39 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
8
|
Paket 3 Visina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40 cm
|
Paket 3 Težina
|
7,83 kg
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
Izjava EU RoHS