|
|
|
03411
montažna ploča za prekidač vigi NSX/CVS – horizontalni trofazni 250 A širina 650
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije LIP 15, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Prisma
|
Serija proizvoda
|
Prisma P
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Montažna ploča
|
Pribor / vrsta
|
Montažni pribor
|
Opseg kompatibilnosti
|
Prisma Prisma P Kabina
|
Opis kučišta/kabine
|
Kabina 650 mm 400 mm
|
Ugrađeni uređaj
|
EasyPact fiksirano CVS100...160 bez ručica - Vodoravno
EasyPact fiksirano CVS250 bez ručica - Vodoravno
ComPact fiksirano NSX100...160 bez ručica - Vodoravno
ComPact fiksirano NSX250 bez ručica - Vodoravno
EasyPact fiksirano CVS100...160 da ručica - Vodoravno
EasyPact fiksirano CVS250 da ručica - Vodoravno
ComPact fiksirano NSX100...160 da ručica - Vodoravno
ComPact fiksirano NSX250 da ručica - Vodoravno
|
Opis polova
|
1 x 3P fiksirano CVS100...160 Vodoravno
1 x 3P fiksirano CVS250 Vodoravno
1 x 3P fiksirano NSX100...160 Vodoravno
1 x 3P fiksirano NSX250 Vodoravno
|
Broj vertikalnih modulla [50mm]
|
3 CVS100...160 bez, izravno 650 mm Kabina
3 CVS250 bez, izravno 650 mm Kabina
3 NSX100...160 bez, izravno 650 mm Kabina
3 NSX250 bez, izravno 650 mm Kabina
3 CVS100...160 da, izravno 650 mm Kabina
3 CVS250 da, izravno 650 mm Kabina
3 NSX100...160 da, izravno 650 mm Kabina
3 NSX250 da, izravno 650 mm Kabina
|
Standardi
|
IEC 61439-2
|
Certifikati proizvoda
|
ASEFA
|
Dodatno
Zaštitna obrada
|
Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
|
Završna obrada
|
Glatko
Mat
|
Boja
|
Bijela (RAL 9001)
|
ŠIrina
|
650 mm
|
Visina
|
141 mm
|
Neto masa proizvoda
|
1,16 kg
|
Širina kučišta/kabine
|
650 mm 400 mm Prisma P Kabina EasyPact CVS100...160 bez fiksirano ručica Vodoravno 3P 1 izravno 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P Kabina EasyPact CVS250 bez fiksirano ručica Vodoravno 3P 1 izravno 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P Kabina ComPact NSX100...160 bez fiksirano ručica Vodoravno 3P 1 izravno 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P Kabina ComPact NSX250 bez fiksirano ručica Vodoravno 3P 1 izravno 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P Kabina EasyPact CVS100...160 da fiksirano ručica Vodoravno 3P 1 izravno 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P Kabina EasyPact CVS250 da fiksirano ručica Vodoravno 3P 1 izravno 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P Kabina ComPact NSX100...160 da fiksirano ručica Vodoravno 3P 1 izravno 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P Kabina ComPact NSX250 da fiksirano ručica Vodoravno 3P 1 izravno 3 12,5 mm
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
58,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
1,150 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
CAR
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Visina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
33,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
61,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
9,950 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P12
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
128
|
Paket 3 Visina
|
95,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
161,120 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|