|
|
|
03457
mont.ploča preklopku izvora napajanja NSX/INS/INV 630 3P/4P, horiz. motor
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije RUJ 23, 2022
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Prisma
|
Serija proizvoda
|
Prisma P
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Montažna ploča
|
Pribor / vrsta
|
Montažni pribor
|
Opseg kompatibilnosti
|
Prisma Prisma P Kabina
|
Opis kučišta/kabine
|
Kabina 650 mm 400 mm
|
Ugrađeni uređaj
|
Promjena izvora fiksirano NSX400…630 izmjena izvora bez Daljinsko upravljanje - Vodoravno
|
Opis polova
|
2 x 3P fiksirano NSX400…630 izmjena izvora Vodoravno
2 x 4P fiksirano NSX400…630 izmjena izvora Vodoravno
|
Broj vertikalnih modulla [50mm]
|
10 NSX400…630 izmjena izvora bez, izravno 650 mm Kabina
|
Standardi
|
IEC 61439-2
|
Certifikati proizvoda
|
ASEFA
|
Dodatno
Zaštitna obrada
|
Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
|
Završna obrada
|
Glatko
Mat
|
Boja
|
Bijela (RAL 9001)
|
ŠIrina
|
650 mm
|
Visina
|
500 mm
|
Neto masa proizvoda
|
2,82 kg
|
Širina kučišta/kabine
|
650 mm 400 mm Prisma P Kabina promjena izvora NSX400…630 izmjena izvora bez fiksirano Daljinsko upravljanje Vodoravno 3P 2 izravno 10 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P Kabina promjena izvora NSX400…630 izmjena izvora bez fiksirano Daljinsko upravljanje Vodoravno 4P 2 izravno 10 12,5 mm
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
6 cm
|
Paket 1 Širina
|
8 cm
|
Paket 1 Dužina
|
57,4 cm
|
Paket 1 Težina
|
2,82 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|