|
|
|
03502
montažna ploča za EZC, fiksna izvedba –1P/3P/4P 100a vertikalni, širina 650
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije LIP 15, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Prisma
|
Serija proizvoda
|
Prisma P
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Montažna ploča
|
Pribor / vrsta
|
Montažni pribor
|
Opseg kompatibilnosti
|
Prisma Prisma P Kabina
|
Opis kučišta/kabine
|
Kabina 650 mm 400 mm
|
Ugrađeni uređaj
|
EasyPact fiksirano EZC100 bez ručica - Vertikalno
|
Opis polova
|
15 x 1P fiksirano EZC100 Vertikalno
5 x 3P fiksirano EZC100 Vertikalno
3 x 4P fiksirano EZC100 Vertikalno
|
Broj vertikalnih modulla [50mm]
|
5 EZC100 bez, izravno 650 mm Kabina
|
Standardi
|
IEC 61439-2
|
Certifikati proizvoda
|
ASEFA
|
Dodatno
Zaštitna obrada
|
Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
|
Završna obrada
|
Glatko
Mat
|
Boja
|
Bijela (RAL 9001)
|
ŠIrina
|
575 mm
|
Visina
|
147 mm
|
Neto masa proizvoda
|
2,2 kg
|
Širina kučišta/kabine
|
650 mm 400 mm Prisma P Kabina EasyPact EZC100 bez fiksirano ručica Vertikalno 1P 15 izravno 5 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P Kabina EasyPact EZC100 bez fiksirano ručica Vertikalno 3P 5 izravno 5 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P Kabina EasyPact EZC100 bez fiksirano ručica Vertikalno 4P 3 izravno 5 62,5 mm
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
59,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
2,200 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S04
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
14,060 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P12
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
24
|
Paket 3 Visina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
63,120 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|