|
|
|
03508
montažna ploča za dva trofazna mjerna uređaja, 6 modula, P system
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije LIP 20, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Prisma
|
Serija proizvoda
|
Prisma P
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Montažna ploča
|
Pribor / vrsta
|
Montažni pribor
|
Opseg kompatibilnosti
|
Prisma Prisma P Kabina
|
Opis kučišta/kabine
|
Kabina 650 mm 400 mm
|
Ugrađeni uređaj
|
Mjerači snage/energije kilowatt-sat metri - Vertikalno
Veza
|
Opis polova
|
2 x 4P kilowatt-sat metri Vertikalno
|
Broj vertikalnih modulla [50mm]
|
6 kilowatt-sat metri 650 mm Kabina
6 veza 650 mm Kabina
|
Standardi
|
IEC 61439-2
|
Certifikati proizvoda
|
ASEFA
|
Dodatno
Zaštitna obrada
|
Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
|
Završna obrada
|
Mat
Glatko
|
Boja
|
Bijela (RAL 9001)
|
ŠIrina
|
540 mm
|
Visina
|
295 mm
|
Neto masa proizvoda
|
5,86 kg
|
Širina kučišta/kabine
|
650 mm 400 mm Prisma P Kabina veza 2 6 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P Kabina mjerači snage/energije kilowatt-sat metri Vertikalno 4P 2 6 12,5 mm
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
68,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
93,0 cm
|
Paket 1 Težina
|
5,87 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
P12
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Visina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
105,92 kg
|
Održivost ponude
|
|