|
|
|
03569
obična stražnja ploča, 36 modula širine 660 mm
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije SIJ 18, 2022
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Prisma
|
Serija proizvoda
|
Prisma P
Prisma G
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Stražnja ploča
|
Pribor / vrsta
|
Montažni pribor
|
Opseg kompatibilnosti
|
Prisma Prisma P Kabina
|
Opis kučišta/kabine
|
Kabina 800 mm 400 mm
|
Opis montažne ploče
|
Obični
|
Broj vertikalnih modulla [50mm]
|
36 800 mm Kabina
|
Standardi
|
IEC 61439-2
|
Certifikati proizvoda
|
ASEFA
|
Dodatno
Zaštitna obrada
|
Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
|
Završna obrada
|
Mat
Glatko
|
Boja
|
Bijela (RAL 9001)
|
ŠIrina
|
675 mm
|
Visina
|
1794 mm
|
Dubina
|
35 mm
|
Neto masa proizvoda
|
30 kg
|
Širina kučišta/kabine
|
800 mm 400 mm Prisma P Kabina 36 37,5 mm
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
4 cm
|
Paket 1 Širina
|
67,5 cm
|
Paket 1 Dužina
|
179,5 cm
|
Paket 1 Težina
|
30,5 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|