|
|
|
03570
obična stražnja ploča, 36 modula širine 510 mm
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije SIJ 18, 2022
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Prisma
|
Serija proizvoda
|
Prisma P
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Stražnja ploča
|
Pribor / vrsta
|
Montažni pribor
|
Opseg kompatibilnosti
|
Prisma Prisma P Kabina
|
Opis kučišta/kabine
|
Kabina 650 + 150 mm 400 mm
Kabina 650 mm 400 mm
|
Opis montažne ploče
|
Obični
|
Broj vertikalnih modulla [50mm]
|
36 650 mm Kabina
36 650 + 150 mm Kabina
|
Standardi
|
IEC 61439-2
|
Certifikati proizvoda
|
ASEFA
|
Dodatno
Boja
|
Bijela (RAL 9001)
|
ŠIrina
|
524 mm
|
Visina
|
1794 mm
|
Dubina
|
35 mm
|
Neto masa proizvoda
|
25,56 kg
|
Širina kučišta/kabine
|
650 mm 400 mm Prisma P Kabina 36 37,5 mm
650 + 150 mm 400 mm Prisma P Kabina 36 12,5 mm
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|