|
|
|
03571
univerzalna montažna ploča s prorezima, 4 modula
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije LIP 15, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Prisma
|
Serija proizvoda
|
Prisma P
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Montažna ploča
|
Pribor / vrsta
|
Montažni pribor
|
Opseg kompatibilnosti
|
Prisma Prisma P Kabina
|
Opis kučišta/kabine
|
Kabina 650 mm 400 mm
Kanal kabine 300 mm 400 mm
|
Uključena oprema
|
4 lateralini poprečni članovi
|
Opis montažne ploče
|
Prorezano
|
Ugrađeni uređaj
|
Phaseo NN/NN transformator
|
Broj vertikalnih modulla [50mm]
|
4 NN/NN transformator 650 mm Kabina
|
Standardi
|
IEC 61439-2
|
Certifikati proizvoda
|
ASEFA
|
Dodatno
ŠIrina
|
575 mm
|
Visina
|
200 mm
|
Neto masa proizvoda
|
1,7 kg
|
Širina kučišta/kabine
|
650 mm 400 mm Prisma P Kabina Phaseo NN/NN transformator 4 12,5 mm
300 mm 400 mm Prisma P Kanal kabine 12,5 mm
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
3,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
58,0 cm
|
Paket 1 Težina
|
1,7 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S04
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
17,74 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|