|
|
|
03687
pred.ploča za horiz. NS1600, fix izvedba,s prekidačem ili zakretnom ručicom,4P
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije LIP 15, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Prisma
|
Serija proizvoda
|
Prisma P
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Prednja ploča
|
Pribor / vrsta
|
Montažni pribor
|
Opseg kompatibilnosti
|
Prisma Prisma P Kabina
|
Tip prednje ploče
|
Odrezano
|
Ugrađeni uređaj
|
ComPact fiksirano NS630b...1000 ručica - Vodoravno
ComPact fiksirano NS630b...1000 izravna prednja okretna ručica - Vodoravno
|
Opis polova
|
1 x 3P montažna ploča NS630b...1000 Vodoravno
1 x 4P montažna ploča NS630b...1000 Vodoravno
|
Pozicija rada
|
Vodoravno
|
Dodatno
Opis kučišta/kabine
|
Kabina 650 mm 800 mm
Kabina + kanal 650 mm 400 mm
|
Spojna pozicija
|
Prednji priključak
Stražnji priključak
|
Broj vertikalnih modua [50 mm]
|
7
|
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certifikati proizvoda
|
ASEFA
|
Materijal
|
Boja čelika
|
Završna obrada
|
Mat
Glatko
|
Zaštitna obrada
|
Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
|
Boja
|
Bijela (RAL 9001)
|
Visina
|
350 mm
|
ŠIrina
|
500 mm
|
Neto masa proizvoda
|
1,78 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Širina kučišta/kabine
|
650 mm 400 mm Prisma P Kabina + kanal ComPact NS630b...1000 fiksirano ručica Vodoravno 3P 1 prednji priključak 7
650 mm 400 mm Prisma P Kabina + kanal ComPact NS630b...1000 fiksirano ručica Vodoravno 3P 1 priključni pribor 8
650 mm 400 mm Prisma P Kabina + kanal ComPact NS630b...1000 fiksirano izravna prednja okretna ručica Vodoravno 3P 1 prednji priključak 7
650 mm 400 mm Prisma P Kabina + kanal ComPact NS630b...1000 fiksirano izravna prednja okretna ručica Vodoravno 3P 1 priključni pribor 8
650 mm 800 mm Prisma P Kabina ComPact NS630b...1000 fiksirano ručica Vodoravno 3P 1 stražnji priključak 7
650 mm 800 mm Prisma P Kabina ComPact NS630b...1000 fiksirano izravna prednja okretna ručica Vodoravno 3P 1 stražnji priključak 7
650 mm 400 mm Prisma P Kabina + kanal ComPact NS630b...1000 fiksirano ručica Vodoravno 4P 1 prednji priključak 7
650 mm 400 mm Prisma P Kabina + kanal ComPact NS630b...1000 fiksirano ručica Vodoravno 4P 1 priključni pribor 8
650 mm 400 mm Prisma P Kabina + kanal ComPact NS630b...1000 fiksirano izravna prednja okretna ručica Vodoravno 4P 1 prednji priključak 7
650 mm 400 mm Prisma P Kabina + kanal ComPact NS630b...1000 fiksirano izravna prednja okretna ručica Vodoravno 4P 1 priključni pribor 8
650 mm 800 mm Prisma P Kabina ComPact NS630b...1000 fiksirano ručica Vodoravno 4P 1 stražnji priključak 7
650 mm 800 mm Prisma P Kabina ComPact NS630b...1000 fiksirano izravna prednja okretna ručica Vodoravno 4P 1 stražnji priključak 7
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
5,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
35 cm
|
Paket 1 Dužina
|
50 cm
|
Paket 1 Težina
|
1,795 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
CAR
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Visina
|
37 cm
|
Paket 2 Širina
|
31 cm
|
Paket 2 Dužina
|
52 cm
|
Paket 2 Težina
|
8,975 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P06
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
20
|
Paket 3 Visina
|
73 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dužina
|
60 cm
|
Paket 3 Težina
|
35,9 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|