|
|
|
03807
obična prednja ploča, širina 600/650 9M
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije LIP 15, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Prisma
|
Serija proizvoda
|
Prisma G
Prisma P
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Prednja ploča
|
Pribor / vrsta
|
Montažni pribor
|
Opseg kompatibilnosti
|
Prisma Prisma G Ormar
Prisma Prisma P Kabina
|
Tip prednje ploče
|
Obični
|
Ugrađeni uređaj
|
Mjerači snage/energije kilowatt-sat metri - Vertikalno
|
Opis polova
|
2 x 4P montažna ploča kilowatt-sat metri Vertikalno
|
Dodatno
Opis kučišta/kabine
|
Podno stojeći ormar 600 mm
Zidno montirani ormar 600 mm
Kabina 650 mm 400 mm
Pack enclosure 555 mm
|
Broj vertikalnih modua [50 mm]
|
9
|
Standardi
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certifikati proizvoda
|
ASEFA
|
Materijal
|
Boja čelika
|
Završna obrada
|
Mat
Glatko
|
Zaštitna obrada
|
Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
|
Boja
|
Bijela (RAL 9001)
|
Visina
|
450 mm
|
ŠIrina
|
500 mm
|
Neto masa proizvoda
|
1,8 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Širina kučišta/kabine
|
600 mm Prisma G podno stojeći ormar mjerači snage/energije kilowatt-sat metri Vertikalno 4P 2 9
600 mm Prisma G zidno montirani ormar mjerači snage/energije kilowatt-sat metri Vertikalno 4P 2 9
650 mm 400 mm Prisma P Kabina mjerači snage/energije kilowatt-sat metri Vertikalno 4P 2 9
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
46,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
51,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
1,825 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Visina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
52,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
53,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
11,332 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P12
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Visina
|
65,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
112,800 kg
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
Halogeni elementi
|
Plastični dijelovi bez halogenih elemenata
|
Ugovorno jamstvo
|
|