|
|
|
04124
Linergy BW 4P IPxxB izolirana sabirnica 400 A L1000
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije SIJ 18, 2022
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Linergy
|
Serija proizvoda
|
Linergy
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Sabirnice
|
Naziv proizvoda
|
Linergy BW
|
Opseg kompatibilnosti
|
Prisma Prisma G Ormar
Prisma Prisma P Ormar
|
IP stupanj zaštite
|
IPxx B
|
Opis sabirnice
|
Plosnati, izolirani
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dodatno
Opis polova
|
4P
|
Smjer ugradnje
|
Vertikalno straga
|
Opis kučišta/kabine
|
Kabina 650 mm
Podno stojeći ormar 600 mm
Zidno montirani ormar 600 mm
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV
|
[Ie] nazivna struja rada
|
630 A
|
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
|
25 kA 1 s)
|
[Ipk] nazivna vršna vrijednost struje
|
52,5 kA
|
I²t aktiviranja
|
625000 kA².s
|
Podnosiva struja
|
630 A
|
Dužina
|
1000 mm
|
Neto masa proizvoda
|
16,64 kg
|
Tip priključka sabirnice
|
Rupa s M6 navojem
|
Spojna visina
|
Priključenje svakih 25 mm
|
Okolina
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certifikati proizvoda
|
ASEFA
|
Mehanička robusnost
|
Seizmički testovi - 2.5G IEC 60068-2-57
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno
Izjava EU RoHS
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|