|
|
|
08012
prošireno kućište 2 reda Prisma Pack 160
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije LIP 15, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Prisma
|
Serija proizvoda
|
Prisma G
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Ekstenzija ormara
|
Tip kučišta
|
Prazan ormar
|
Opis kučišta/kabine
|
Zidno montirani ormar 555 mm
|
Ugradnja razdjelnika
|
U ravnini s kompletom
Nadžbukni
|
Tip prednjeg pokrova
|
Bez potrebno naručiti napose
|
Broj vertikalnih modua [50 mm]
|
6
|
Broj vodoravnih redova
|
2
|
Broj 18 mm modula po redu
|
24
|
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 62208
IEC 61439-2
IEC 61439-3
|
Dodatno
[Ui] Nazivni napon izolacije
|
750 V
|
[In] rated current
|
160 A kod40 °C u skladu sIEC 61439-2
|
Klasa električne izolacije
|
Klasa I
|
Zaštitna obrada
|
Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
|
Završna obrada
|
Mat
Glatko
|
Boja
|
Bijela (RAL 9001)
|
Širina
|
555 mm
|
Visina
|
480 mm
|
Dubina
|
157 mm
|
Neto masa proizvoda
|
7,22 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Okolina
IP stupanj zaštite
|
IP30 s vratima
IP31 s vratima i krovićem
IP43 s vratima, krovićem i brtvom za IP43
IP30 bez vrata
|
IK stupanj zaštite
|
IK07 bez vrata u skladu sEN/IEC 62262
IK08 s vratima
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
16,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
50,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
57,0 cm
|
Paket 1 Težina
|
7,23 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
P12
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Visina
|
95,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
84,3 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
REACh free of SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Toxic heavy metal free
|
Da
|
Mercury free
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
RoHS exemption information
|
Da
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
Ugovorno jamstvo
|
|