Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
08255 fotografija – Schneider- am-elektrik
08255
PLAIN DOOR W850 36M PRISMA G IP30
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda Prisma
Serija proizvoda Prisma G
Vrsta proizvoda ili dijela Vrata
Opseg kompatibilnosti Prisma Prisma G Ormar
Uključena oprema Vrata
Ručica za nošenje
Ključanica (ključ 405)
Ostale ključanice i umetci potrebno naručiti napose
3 šarka
Tip prednjeg pokrova Bijela vrata
IP stupanj zaštite IP43 s vratima, krovićem i brtvom za IP43
IP30 bez vrata
IP40 s vratima
IP41 s vratima i krovićem
Dodatno
Opis kučišta/kabine Podno stojeći ormar 850 mm
Strana otvaranja vrata Reverzibilan
Broj brava 3
Veličina otvora 130 °
Broj vertikalnih modua [50 mm] 36
Materijal razdjelnika Ručica za nošenje: poliamid
Okvir pokrova: tretirana ploča čelika
Količina po setu Set od 1
Visina 1830 mm
ŠIrina 850 mm
Završna obrada Mat
Glatko
Boja Bijela (RAL 9001)
Okolina
IK stupanj zaštite IK08 conforming to EN/IEC 62262
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
Zaštitna obrada Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 186,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dužina 88,000 cm
Paket 1 Težina 19,000 kg
Mjerna jedinica Paketa 2 PAL
Broj Jedinica u Paketu 2 13
Paket 2 Visina 102,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dužina 200,000 cm
Paket 2 Težina 247,000 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Mercury free Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
RoHS exemption information
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda