|
|
|
08275
FLOOR-STANDING DUCT W300 36M PRISMA G IP30
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije LIP 15, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Prisma
|
Serija proizvoda
|
Prisma G
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Kanal
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Podnostojeći ormar 850 mm
|
Namjena uređaja
|
Nisoknaponska distribucija električne energije
|
Tip kučišta
|
Funkcionalni ormar isporučen u dijelovima za sastavljanje
|
Opis kučišta/kabine
|
Podno stojeći kanal 300 mm
|
Ugradnja razdjelnika
|
Nadžbukni
|
Dodatne informacije
|
Može se kombinirati "jedan do drugoga"
|
Tip prednjeg pokrova
|
Bez potrebno naručiti napose
|
Broj vertikalnih modua [50 mm]
|
36
|
Broj 18 mm modula po redu
|
10
|
Standardi
|
IEC 62208
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Dodatno
[Ui] Nazivni napon izolacije
|
1000 V na glavnim stražnjim sabirnicama u skladu sIEC 61439-2
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[In] rated current
|
630 A kod40 °C u skladu sIEC 61439-2
|
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
|
25 kA 1 s IEC 61439-2
|
[Ipk] nazivna vršna struja otpornosti
|
53 kA IEC 61439-2
|
Klasa električne izolacije
|
Klasa I
|
Zaštitna obrada
|
Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
|
Završna obrada
|
Mat
Glatko
|
Boja
|
Bijela (RAL 9001)
|
Širina
|
300 mm
|
Visina
|
Sa podnožjem: 1980 mm
|
Dubina
|
205 mm
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Okolina
IP stupanj zaštite
|
IP43 s vratima, krovićem i brtvom za IP43
IP30 bez vrata
IP40 s vratima
IP41 s vratima i krovićem
|
IK stupanj zaštite
|
IK07 bez vrata u skladu sEN/IEC 62262
IK08 s vratima
|
Mehanička robusnost
|
Seizmički testovi - 2.5G IEC 60068-2-57
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
11,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
36,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
187,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
15,500 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
PAL
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Visina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
404,000 kg
|
Održivost ponude
|
|