|
|
|
08283
obična vrata kanala W300 30M Prisma G IP40
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije LIP 15, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Prisma
|
Serija proizvoda
|
Prisma G
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Vrata
|
Opseg kompatibilnosti
|
Prisma Prisma G kanal
|
Uključena oprema
|
Vrata
Ručica za nošenje
Ključanica (ključ 405)
Ostale ključanice i umetci potrebno naručiti napose
3 šarka
|
Tip prednjeg pokrova
|
Bijela vrata
|
IP stupanj zaštite
|
IP43 s vratima, krovićem i brtvom za IP43
IP30 bez vrata
IP40 s vratima
IP41 s vratima i krovićem
|
Dodatno
Opis kučišta/kabine
|
Podno stojeći kanal 300 mm
|
Strana otvaranja vrata
|
Reverzibilan
|
Broj brava
|
3
|
Veličina otvora
|
130 °
|
Broj vertikalnih modua [50 mm]
|
30
|
Materijal razdjelnika
|
Ručica za nošenje: poliamid
Okvir pokrova: tretirana ploča čelika
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Visina
|
1680 mm
|
ŠIrina
|
300 mm
|
Dubina
|
33 mm
|
Neto masa proizvoda
|
5,88 kg
|
Završna obrada
|
Glatko
Mat
|
Boja
|
Bijela (RAL 9001)
|
Okolina
IK stupanj zaštite
|
IK08 conforming to EN/IEC 62262
|
Standardi
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Zaštitna obrada
|
Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
6,95 cm
|
Paket 1 Širina
|
33,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
156,5 cm
|
Paket 1 Težina
|
7,143 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
P2M
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Visina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
200,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
235,56 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|