Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
08831 fotografija – Schneider- am-elektrik
08831
IP31 obloga W600+W600 Prisma G
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda Prisma
Serija proizvoda Prisma G
Vrsta proizvoda ili dijela Krović
Pribor / vrsta Pribor za ormare
Opseg kompatibilnosti Prisma Prisma G Ormar
IP stupanj zaštite IP31
Dodatno
Installation description 2 podno stojeća ormara
2 zidno montirana ormara
Količina po setu Set od 1
ŠIrina 1200 mm
Neto masa proizvoda 5,14 kg
Završna obrada Mat
Glatko
Zaštitna obrada Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
Boja Bijela (RAL 9001)
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 6,5 cm
Paket 1 Širina 28,5 cm
Paket 1 Dužina 123,0 cm
Paket 1 Težina 5,14 kg
Mjerna jedinica Paketa 2 P12
Broj Jedinica u Paketu 2 21
Paket 2 Visina 86,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dužina 120,0 cm
Paket 2 Težina 107,94 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
RoHS exemption information
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Halogeni elementi Plastični dijelovi bez halogenih elemenata
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months