Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
10207 fotografija – Schneider- am-elektrik
10207
Micro Pragma površinsko kućište - IP30 - 1x6 modula - povratna prozirna vrata
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda Micro Pragma
Vrsta proizvoda ili dijela Ormar
Tip razdjelnika Modularni razdjelnik
"broj 18 mm modula po redu" 6
"broj vodoravnih redova" 1
"tip prednjeg pokrova" Reverzibilan
Prozirna
Širina 140 mm
Visina 165 mm
Dubina 72 mm
Dodatno
Ugradnja razdjelnika Nadžbukni
9 mm vrhovi 12
Ukupan broj 18 mm modula 6
Tip šine DIN
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Materijal razdjelnika Ormar: Samogasivi materijal
Unutarnja dubina 66 mm
Boja Ormar: Bijela (RAL 9003)
Segmet tržišta Mala reklama
Okolina
Standardi IEC 60695-2-1
IEC 60439-3
IEC 23-48
EN 60439-3
Otpornost na plamen 650 °C (30 s ) u skladu sIEC 60695-2-1
IP stupanj zaštite IP40 u skladu sIEC 60529 (Sa instalacijom uređaja IP40 minimum)
IK stupanj zaštite IK07 u skladu sEN 50102
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 7,500 cm
Paket 1 Širina 14,000 cm
Paket 1 Dužina 16,500 cm
Paket 1 Težina 230,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2 BB1
Broj Jedinica u Paketu 2 24
Paket 2 Visina 24,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dužina 60,000 cm
Paket 2 Težina 6,130 kg
Mjerna jedinica Paketa 3 P12
Broj Jedinica u Paketu 3 96
Paket 3 Visina 80,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dužina 120,000 cm
Paket 3 Težina 36,520 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months