|
|
|
13197
Kaedra – višenamjenski – 448 x 460 mm – 17 prethodno napravljenih otvora
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Mureva
|
Naziv proizvoda
|
Mureva Enclosure
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Ormar otporan na vremenske uvjete
|
Tip razdjelnika
|
Prilagodljivo kućište
|
Opis montažne ploče
|
Prorezano
|
Dodatno
Ugradnja razdjelnika
|
Nadžbukni
|
Klasa električne izolacije
|
Dvostruka izolacija
Klasa II
|
Tip prednjeg pokrova
|
Neprovidan
|
Broj PG-ISO izreza
|
17
|
Opis opcija za zaključavanje
|
Opcijska brava
|
Materijal razdjelnika
|
Samogasivi polimer
|
Širina
|
448 mm
|
Visina
|
460 mm
|
Dubina
|
160 mm
|
Unutarnja dubina
|
130 mm
|
Boja
|
Ormar: Svijetlo sivo (RAL 7035)
|
Okolina
Standardi
|
EN 50262
IEC 60695-2-1
IEC 61439-3
IEC 60670
|
Otpornost na plamen
|
650 °C u skladu sIEC 60695-2-1
|
IP stupanj zaštite
|
IP65u skladu sIEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK09 u skladu sEN 50102
|
Karakteristike okoliša
|
UV otporan: klasa 3 u skladu sISO 4582:2010
Test ultraljubičaste degradacije u skladu sISO 4892-2:2013
|
Kategorija prenapona
|
II
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…60 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
47,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
46,800 cm
|
Paket 1 Dužina
|
16,800 cm
|
Paket 1 Težina
|
3,110 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
P12
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Visina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
67,980 kg
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
Halogeni elementi
|
Bez halogenih elemenata
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
41
|
Ugovorno jamstvo
|
|