|
|
|
140CPS21400
Modul napajanja Modicon Quantum – 24 V DC 20..30 V – sumabilan
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije OŽU 13, 2024
|
|
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Modicon Quantum platforma za automatizaciju
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Napojni modul
|
Vrsta napajanja
|
Zbrojiv
|
Dodatno
Ulazni napon
|
24 V 20...30 V) DC
|
Ulazna struja
|
3800 mA
|
Potezna struja
|
14 A 20 V
25 A 24 V
|
Maksimalni prekid snage ulaza
|
100 ms
1 ms 20 V
|
Pripadni razred rastalnog osigurača
|
5 A, spori
|
Izlazni napon
|
5.1 V DC
|
Izlazna struja napajanja
|
8 A zbrojiv
|
Zaštita prenapona izlaza
|
Interna
|
Zaštita preopterečenja izlaza
|
Interna
|
Disipacija snage
|
6 + (1,8 x Iout) gdje je Iout u A
|
Izlaz alarma
|
1 mirni (NC) 6 A 220 V kvar napajanja
|
Lokalna signalizacija
|
Za napajanje (PWR OK) 1 LED (zelena)
|
Označavanje
|
CE
|
Format modula
|
Standardno
|
Neto masa proizvoda
|
0,65 kg
|
Okolina
Standardi
|
CSA C22.2 No 142
UL 508
|
Certifikati proizvoda
|
cUL
FM Class 1 Division 2
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
4 kV kontakt u sukladnosti sa IEC 801-2
8 kV u zraku u sukladnosti sa IEC 801-2
|
Otpornost na elektromagnetka polja
|
10 V/m 80…2000 MHz IEC 801-3
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
0…60 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…85 °C
|
Relativna vlažnost zraka
|
95 % bez kondenzacije
|
Radna visina
|
<= 5000 m
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
4,83 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,51 cm
|
Paket 1 Dužina
|
31,5 cm
|
Paket 1 Težina
|
0,79 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Visina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40 cm
|
Paket 2 Težina
|
6169 g
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P12
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
168
|
Paket 3 Visina
|
95 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dužina
|
120 cm
|
Paket 3 Težina
|
157056 g
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
Informacije o kraju vijeka trajanja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|