|
|
|
16037
mjerna ljestvica analognog ampermetra – 0..250 A
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Acti 9
|
Naziv proizvoda
|
IAMP
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Biranje broja
|
Omjer strujnog transformatora
|
250/5
|
Tip skale
|
Pseudo linearna sklala preko 90°
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
Dodatno
Tip mjerenja
|
Strujni
|
Skala
|
0-250 A
|
Okolina
Visina
|
83 mm
|
ŠIrina
|
70 mm
|
Dubina
|
66 mm
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
0,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Dužina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Težina
|
6 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Visina
|
7,8 cm
|
Paket 2 Širina
|
2 cm
|
Paket 2 Dužina
|
9 cm
|
Paket 2 Težina
|
40 g
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Visina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40 cm
|
Paket 3 Težina
|
1,287 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|