|
|
|
16081
brojčanik ampermetra PowerLogic – 1,3 In – omjer 200/5 A
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
PowerLogic
|
Naziv proizvoda
|
AMP
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Biranje broja
|
Omjer strujnog transformatora
|
200/5
|
Tip skale
|
80 mm preko 90°
|
Pomoć za montažu
|
Sprijeda
|
Dodatno
Tip mjerenja
|
Strujni
|
Skala
|
0-200 A
|
Okolina
Visina
|
96 mm
|
ŠIrina
|
96 mm
|
Dubina
|
75 mm
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
0,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Dužina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Težina
|
12,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Visina
|
7,8 cm
|
Paket 2 Širina
|
11,6 cm
|
Paket 2 Dužina
|
11,6 cm
|
Paket 2 Težina
|
165,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Težina
|
2,137 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Informacije o kraju vijeka trajanja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|