Tip klase odvodnika prenapona
|
Tip 1 + 2
|
Tehnologija odvodnika prenapona
|
MOV
Iskrište
|
[Ue] radni nazivni napon
|
230/400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
|
[In] nazivna struja pražnjenja
|
Istofazni (common mode) 25 kA L/PE)
|
[Imax] maksimalna struja pražnjenja
|
Istofazni (common mode) 40 kA L/PE
|
[Iimp] struja impulsa
|
Istofazni (common mode) 25 kA L/PE 12,5 A.s
|
[Uc] maksimalni trajni radni napon
|
Istofazni (common mode) 350 V L/PE
|
Maksimalni nivo napona zaštite [Up]
|
Istofazni (common mode) <1,5 kV tip 2 L/PE
|
[Ut] trenutni prenapon
|
1200 V N/PE 200 ms izdržljivost
415 V L/N 5 s izdržljivost
440 V L/N 7200 s samosigurni način
|
[If] popratna struja
|
25 kA istofazno L/N
3 kA istofazno L/N
100 A istofazni (common mode) N/PE
|
Tip uređaja rastavljača
|
Pripadni rastalni osigurač gG 315 A up to Isc = 25 kA
Pripadni prekidač NSXm 100E TM-D up to Isc = 16 kA
Pripadni prekidač NSXm 100B TM-D up to Isc = 25 kA
Pripadni prekidač Compact NSX100B TM-D up to Isc = 25 kA
|
Napon signalizacijskog kruga
|
1 A 250 V AC
1 A 30 V DC
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač DIN nosač)
|
9 mm vrhovi
|
12
|
Visina
|
90 mm
|
ŠIrina
|
108 mm
|
Dubina
|
71 mm
|
Neto masa proizvoda
|
1010 g
|
Boja
|
Antracit siva (RAL 7016)
|
Materijal
|
PBT
|
Priključci - stezaljke
|
Tunel - stezaljke vrh ili dno) 10…35 mm² Krut
Tunel - stezaljke vrh ili dno) 10…25 mm² Fleksibilni
|
Okretni moment zatezanja
|
4,5 N.m
|