|
|
|
16925
Residual current circuit breaker (RCCB), Acti9 RCCB-ID, 4P, 125A, A type, 300mA, selective
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Acti 9
|
Naziv proizvoda
|
Acti 9 RCCB-ID
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Diferencijalna zaštitna sklopka (RCCB)
|
Skraćeno ime uređaja
|
RCCB-ID
|
Opis polova
|
4P
|
Pozicija nule
|
Lijevo
|
[In] Nazivna struja
|
125 A
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Osjetljivost na struju curenja zemljospoja
|
300 mA
|
Vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja
|
Selektivna
|
Klasa zaštite od curenja struje zemljospoja
|
Tip A
|
Nazivna prekidna moć [Icu] [Icm]
|
Im = 1250 A 400 V IEC 61008
|
Nazivna AC komponenta struje kratkog spoja
|
Inc 10 kA 125 A
|
Dodatno
Pozicija uređaja u sustavu
|
Odvod
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
400 V AC 50 Hz IEC 61008
|
Tehnologija prekidanja diferencijalne struje
|
Elektromehanički
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
440 V AC 50 Hz IEC 61008-1
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
4 kV u sukladnosti sa IEC 61008-1
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Način montiranja
|
Fiksirano
|
Pomoć za montažu
|
35 mm simetrišna DIN šina
|
Visina priključka
|
18 mm između faza
|
9 mm vrhovi
|
8
|
Visina
|
86 mm
|
ŠIrina
|
72 mm
|
Dubina
|
76 mm
|
Neto masa proizvoda
|
420 g
|
Boja
|
Sivo
|
Mehanička izdržljivost
|
5000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
2000 ciklus/a
|
Dodatak za zaključavanje
|
Sa zaključavanjem
|
Priključci - stezaljke
|
Tunel - stezaljke2 1,5…16 mm² Fleksibilni
Tunel - stezaljke2 1,5…16 mm² Krut
Tunel - stezaljke1 1,5…50 mm² Krut
Tunel - stezaljke1 1,5…35 mm² Fleksibilni
Tunel - stezaljke1 1,5…35 mm² Fleksibilni s tuljkom
Tunel - stezaljke2 1,5…16 mm² Fleksibilni s tuljkom
|
Dužina skidanja izolacije
|
11 mm
|
Okretni moment zatezanja
|
3 N.m
|
Okolina
Standardi
|
IEC 60947-3
IEC 60947-1
IEC 61008
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (Modularni razdjelnik) conforming to IEC 60529
|
Stupanj onečišćenja
|
3
|
Prilagođeno torpskim uvjetima
|
2 IEC 61008
|
Relativna vlažnost
|
95 %pri55 °C
|
Radna visina
|
2000 m
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…40 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…85 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Težina
|
436,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S02
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Visina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
5,557 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno
Izjava EU RoHS
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
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|