[Us] nazivni napon napajanja
|
24 V DC
|
Granice ulaznog napona
|
- 3...30 V
|
Mrežna frekvencija
|
47...63 Hz
|
Zagarantirano naponskog stanje 0
|
-3...5 V
|
Zagarantirano naponskog stanje 1
|
11...30 V
|
Iznos struje stanja 0 zagarantirano
|
<= 1.2 mA
|
Iznos struje za zajamčeno stanje 1
|
>= 2.5 mA
|
Ulazni otpor
|
4 kOhm
|
Struja diskretnog izlaza
|
<= 0.15 mA 115 V Induktivan
<= 0.5 mA 115 V Ohmski
<= 1 mA 24 V Induktivan
<= 2 mA 24 V Ohmski
> = 0,005 A 24 V
|
Maksimalna struja curenja prema masi
|
1 mA 230 V izlazni krug)
|
Mehanička izdržljivost
|
30000000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
100000 ciklus/a Induktivan
|
Vrijeme odziva
|
10 ms 60 Hz od stanja 0 do stanja 1 na izlazu
10 ms 60 Hz od stanja 1 do stanja 0 na izlazu
2.2 ms od stanja 0 do stanja 1 na ulazu
3.3 ms od stanja 1 do stanja 0 na ulazu
|
Izloacija između kanala i sabirnice
|
500 V AC
|
Disipacija snage
|
5,5 W
<= 8,5 W
|
Vrsta zaštite
|
Bez zaštite
|
Pripadni razred rastalnog osigurača
|
4 A brzi Ulazni napon
8 A spori Izlazni napon po grupi
375 mA brzi Radni napon
|
Označavanje
|
CE
|
Opis PLC stezaljki ISO n°1
|
(1L+)PW_POS
(3)IN_DIS#3
(9)IN_DIS#9
(1)IN_DIS#1
(8)IN_DIS#8
(6)IN_DIS#6
(2)IN_DIS#2
(7)IN_DIS#7
(4)IN_DIS#4
(L+)PW_POS
(10)IN_DIS#10
(5)IN_DIS#5
(M-)PW_NEG
TB
|
Opis PLC stezaljki ISO n°2
|
(6)OUT_DIS#6
(2L1) PW
(2)OUT_DIS#2
TB_1
(8)OUT_DIS#8
(7)OUT_DIS#7
(1L +) PW
(4)OUT_DIS#4
(5)OUT_DIS#5
(1)OUT_DIS#1
(3)OUT_DIS#3
|
Potrošnja struje
|
250 mA 24 V DC
|
Dubina
|
47,5 mm
|
Visina
|
141,5 mm
|
ŠIrina
|
125 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,26 kg
|