|
|
|
170ADO74050
odvojeni izlazni modul Modicon Momentum - 16 I poluvodič
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Modicon Momentum platforma za automatizaciju
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Discrete output base AC
|
Grupa kanala
|
2 grupe od 8 izlaza
|
Broj diskretnih izlaza
|
16
|
Vrsta diskretnog izlaza
|
Trijak
|
Napon diskretnog izlaza
|
230 V AC
|
Struja po kanalu
|
0,5 A
|
Zaštita od kratkog spoja
|
Internal fuse, 5 A spori po grupi
|
Zaštitna obrada
|
TC
|
Dodatno
[Ue] radni nazivni napon
|
230 V AC
|
Struja diskretnog izlaza
|
4 A po grupi
8 A po modulu
|
Minimalna izlazna struja
|
30 mA
|
Maksimalna struja curenja prema masi
|
2,4 mA 230 V AC
|
Potezna struja
|
10 A for 2 cycles
15 A for 1 cycle
5 A for 3 cycles
|
Maksimalni pad napona
|
<1,5 V 0,5 A u stanju 1
|
Zaštita preopterečenja izlaza
|
Internal fuse
|
Vrijeme odziva
|
1/2 x 1/f (= 0.5 of one line cycle) od stanja 0 do stanja 1
1/2 x 1/f (= 0.5 of one line cycle) od stanja 1 do stanja 0
|
Izolacija između kanala i sabirnice
|
1780 V AC trajanje 1 minuta
|
Disipacija snage
|
6 W tipično
7,5 W maksimalno
|
Označavanje
|
CE
|
Lokalna signalizacija
|
Za status kanala 16 LEDica
|
Potrošnja struje
|
65 mA 230 V AC
|
Opis PLC stezaljki ISO n°1
|
(7)OUT_DIS#7
(10)OUT_DIS#10
(6)OUT_DIS#6
(1)OUT_DIS#1
(8)OUT_DIS#8
(2)OUT_DIS#2
(5)OUT_DIS#5
(9)OUT_DIS#9
(1N)PW
(1L+)PW
(11)OUT_DIS#11
(13)OUT_DIS#13
(4)OUT_DIS#4
TB
(12)OUT_DIS#12
(16)OUT_DIS#16
(14)OUT_DIS#14
(15)OUT_DIS#15
(3)OUT_DIS#3
|
Dubina
|
47,5 mm
|
Visina
|
141,5 mm
|
ŠIrina
|
125 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,284 kg
|
Okolina
Certifikati proizvoda
|
UL
CSA
FM Class 1 Division 2
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
4 kV kontakt u sukladnosti sa IEC 801-2
8 kV u zraku u sukladnosti sa IEC 801-2
|
Otpornost na elektromagnetka polja
|
10 V/m 80...1000 MHz u sukladnosti sa IEC 801-3
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
0…60 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…85 °C
|
Relativna vlažnost zraka
|
95 % bez kondenzacije
|
Radna visina
|
<= 5000 m
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
26,0 cm
|
Paket 1 Težina
|
482,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
2,892 kg
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
Informacije o kraju vijeka trajanja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|