Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
170XTS00701 fotografija – Schneider- am-elektrik
170XTS00701
Modicon Momentum - sabirnica s 1 reda - opružni priključci
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Pribor / opis Sabirnica sa 1 redom
Pribor / tipni opis pribora Sabirnica
Pribor / vrsta Priključni pribori
Pribor /namjena Diskretne U/I baze
Baza za analogne U/I
Specifična namjena proizvoda Pruža zajedničku vezu za terenske uređaje
Služi kao zaštitni distribucijski priključak
Priključci Opružne stezaljke
Broj vodoravnih redova 1
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 1,5 cm
Paket 1 Širina 1,5 cm
Paket 1 Dužina 11,5 cm
Paket 1 Težina 31 g
Mjerna jedinica Paketa 2 S04
Broj Jedinica u Paketu 2 100
Paket 2 Visina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dužina 60 cm
Paket 2 Težina 3,75 kg
Održivost ponude
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months