Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
<= 250 V DC
|
Granica magnetskog prekidanja
|
8 x In
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
37,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
18,75 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
25 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - 250 V DC
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
Ručno ispitivanje okidanja
|
Lokalna signalizacija
|
Indikacija uključeno/isključeno
Indikator tripa
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač
|
Pomoć za montažu
|
35 mm simetrišna DIN šina
|
Položaj za montažu
|
Vertikalno
|
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka
|
Da
|
9 mm vrhovi
|
6
|
Visina
|
103 mm
|
Dubina
|
81 mm
|
ŠIrina
|
54 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,48 kg
|
Mehanička izdržljivost
|
20000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
10000 ciklus/a
|
Dodatak za zaključavanje
|
Sa zaključavanjem
|
Locking options description
|
Integrirano ključanje
|
Priključci - stezaljke
|
Tunel - stezaljke 1,5…50 mm² Krut
Tunel - stezaljke 1…35 mm² Fleksibilni
|
Dužina skidanja izolacije
|
20 mm
|
Okretni moment zatezanja
|
3,5 N.m
|
Zaštita od curenja struje zemljospoja
|
Zasebni blok
|