|
|
|
18836
NG125 – prekidač - NG125L – 1P – 50 A – D krivulja
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije LIP 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
NG125
|
Ponuda
|
Acti 9
|
Naziv proizvoda
|
Acti 9 NG125
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Minijaturni prekidač
|
Skraćeno ime uređaja
|
NG125L
|
Namjena uređaja
|
Distribucija
|
Opis polova
|
1P
|
Broj zaštićenih polova
|
1
|
[In] rated current
|
50 A kod40 °C
|
Vrsta mreže
|
AC
DC
|
Tehnologija prekidne jedinice
|
Termalno-magnetsko
|
Kod krivulje
|
D
|
Prekidna moć
|
50 kA Icupri220...240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
100 kA Icupri110...130 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
50 kA Icupri12 V DC u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
50 kA Icupri125 V DC u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
36 kA Icupri<= 144 V DC u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
12,5 kA Icupri380...415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
|
Kategorija korištenja
|
Kategorija A IEC 60947-2
|
Prikladnost za izolaciju
|
Da u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Dodatno
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
380...415 V AC 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
110...130 V AC 50/60 Hz
|
Granica magnetskog prekidanja
|
12 x In +/- 20 %
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
37,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
75 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 110...130 V AC 50/60 Hz
9,37 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
50 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - 125 V DC
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
Ručno ispitivanje okidanja
|
Lokalna signalizacija
|
Indikacija uključeno/isključeno
Indikator tripa
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač
|
Položaj za montažu
|
Vertikalno
|
Pomoć za montažu
|
35 mm simetrišna DIN šina
|
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka
|
Da
|
9 mm vrhovi
|
3
|
Visina
|
103 mm
|
Dubina
|
81 mm
|
ŠIrina
|
27 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,24 kg
|
Mehanička izdržljivost
|
20000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
10000 ciklus/a
|
Dodatak za zaključavanje
|
Sa zaključavanjem
|
Locking options description
|
Integrirano ključanje
|
Priključci - stezaljke
|
Tunel - stezaljke 1,5…50 mm² Krut
Tunel - stezaljke 1…35 mm² Fleksibilni
|
Dužina skidanja izolacije
|
20 mm
|
Okretni moment zatezanja
|
3,5 N.m
|
Zaštita od curenja struje zemljospoja
|
Bez
|
Okolina
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK05 conforming to EN/IEC 62262
|
Stupanj onečišćenja
|
3 u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Kategorija prenapona
|
IV
|
Prilagođeno torpskim uvjetima
|
2 IEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 %pri55 °C
|
Radna visina
|
2000 m
|
Okolišna temperatura zraka pri radu
|
-30…70 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…70 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Težina
|
245,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Visina
|
8,8 cm
|
Paket 2 Širina
|
11,6 cm
|
Paket 2 Dužina
|
35,6 cm
|
Paket 2 Težina
|
3,04 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Težina
|
18,727 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno
Izjava EU RoHS
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Informacije o kraju vijeka trajanja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|