Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
18862 fotografija – Schneider- am-elektrik
18862
NG125 - prekidač - NG125L - 4P - 40 A - D krivulja
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda NG125
Ponuda Acti 9
Naziv proizvoda Acti 9 NG125
Vrsta proizvoda ili dijela Minijaturni prekidač
Skraćeno ime uređaja NG125L
Namjena uređaja Distribucija
Opis polova 4P
Broj zaštićenih polova 4
Pozicija nule Lijevo
[In] rated current 40 A kod40 °C
Vrsta mreže AC
DC
Tehnologija prekidne jedinice Termalno-magnetsko
Kod krivulje D
Prekidna moć 100 kA Icupri220...240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
40 kA Icupri440 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
50 kA Icupri380...415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
15 kA Icupri500 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
36 kA Icupri<= 500 V DC u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
Kategorija korištenja Kategorija A IEC 60947-2
Prikladnost za izolaciju Da u sukladnosti sa IEC 60947-2
Dodatno
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[Ue] radni nazivni napon 380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
<= 500 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
Granica magnetskog prekidanja 12 x In +/- 20 %
[Ics] nazivna prekidna moć 75 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
37,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
30 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
11,25 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - 500 V DC
[Ui] nazivni napon izolacije 690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 8 kV u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Ručno ispitivanje okidanja
Lokalna signalizacija Indikator tripa
Indikacija uključeno/isključeno
Način montiranja Montiranje na DIN nosač
Položaj za montažu Vertikalno
Pomoć za montažu 35 mm simetrišna DIN šina
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka Da
9 mm vrhovi 12
Visina 103 mm
Dubina 81 mm
ŠIrina 108 mm
Neto masa proizvoda 0,96 kg
Mehanička izdržljivost 20000 ciklus/a
Električna izdrđljivost 10000 ciklus/a
Dodatak za zaključavanje Sa zaključavanjem
Locking options description Integrirano ključanje
Priključci - stezaljke Tunel - stezaljke 1,5…50 mm² Krut
Tunel - stezaljke 1…35 mm² Fleksibilni
Dužina skidanja izolacije 20 mm
Okretni moment zatezanja 3,5 N.m
Zaštita od curenja struje zemljospoja Zasebni blok
Okolina
Standardi EN/IEC 60947-2
IP stupanj zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IK stupanj zaštite IK05 conforming to EN/IEC 62262
Stupanj onečišćenja 3 u sukladnosti sa IEC 60947-2
Kategorija prenapona IV
Prilagođeno torpskim uvjetima 2 IEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 %pri55 °C
Radna visina 2000 m
Okolišna temperatura zraka pri radu -30…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…70 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 8,6 cm
Paket 1 Širina 12,4 cm
Paket 1 Dužina 15,5 cm
Paket 1 Težina 997 g
Mjerna jedinica Paketa 2 S03
Broj Jedinica u Paketu 2 12
Paket 2 Visina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dužina 40 cm
Paket 2 Težina 12,456 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months