|
|
|
18869
NG125 – prekidač - NG125LMA – 2P – 6,3 A – MA krivulja
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije LIP 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
NG125
|
Ponuda
|
Acti 9
|
Naziv proizvoda
|
Acti 9 NG125LMA
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Minijaturni prekidač
|
Skraćeno ime uređaja
|
NG125LMA
|
Namjena uređaja
|
Za motore
|
Opis polova
|
2P
|
Broj zaštićenih polova
|
2
|
[In] Nazivna struja
|
6,3 A kod40 °C
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Tehnologija prekidne jedinice
|
Magnetski
|
Kod krivulje
|
MA
|
Prekidna moć
|
100 kA Icupri220...240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
40 kA Icupri440 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
50 kA Icupri380...415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
15 kA Icupri500 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
|
Kategorija korištenja
|
Kategorija A IEC 60947-2
|
Prikladnost za izolaciju
|
Da u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Dodatno
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
|
Granica magnetskog prekidanja
|
12 x In
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
75 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
37,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
30 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
11,25 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručno ispitivanje okidanja
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
Indikacija uključeno/isključeno
Indikator tripa
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač
|
Pomoć za montažu
|
35 mm simetrišna DIN šina
|
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka
|
Da
|
9 mm vrhovi
|
6
|
Visina
|
103 mm
|
Dubina
|
81 mm
|
ŠIrina
|
54 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,48 kg
|
Mehanička izdržljivost
|
20000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
10000 ciklus/a
|
Dodatak za zaključavanje
|
Sa zaključavanjem
|
Locking options description
|
Integrirano ključanje
|
Priključci - stezaljke
|
Tunel - stezaljke 1,5…50 mm² Krut
Tunel - stezaljke 1…35 mm² Fleksibilni
|
Dužina skidanja izolacije
|
20 mm
|
Okretni moment zatezanja
|
3,5 N.m
|
Zaštita od curenja struje zemljospoja
|
Zasebni blok
|
Okolina
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK05 conforming to EN/IEC 62262
|
Stupanj onečišćenja
|
3 u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Kategorija prenapona
|
IV
|
Prilagođeno torpskim uvjetima
|
2 IEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 %pri55 °C
|
Radna visina
|
2000 m
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-30…70 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…70 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
5,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,1 cm
|
Paket 1 Dužina
|
10,9 cm
|
Paket 1 Težina
|
470 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Visina
|
9,1 cm
|
Paket 2 Širina
|
11,9 cm
|
Paket 2 Dužina
|
36,1 cm
|
Paket 2 Težina
|
2,908 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
36
|
Paket 3 Visina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40 cm
|
Paket 3 Težina
|
17,935 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|