|
|
|
19041
NG125 - Dodatni modul za diferencijalnu zaštitu - Vigi NG125 - 4P - 125 A - 30 mA
|
|
|
Osnovno
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Dodatak uređajima za diferencijalnu struju
|
Skraćeno ime uređaja
|
Vigi NG125
|
Opis polova
|
4P
|
[In] rated current
|
125 A
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Osjetljivost na struju curenja zemljospoja
|
30 mA
|
Vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja
|
Trenutno
|
Klasa zaštite od curenja struje zemljospoja
|
Tip A
|
Standardi
|
IEC/EN 60947-2:Annex B
|
Dodatno
Pozicija uređaja u sustavu
|
Odvod
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
230...415 V AC 50/60 Hz
|
Tehnologija prekidanja diferencijalne struje
|
Naponski neovisno
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
690 V AC 50/60 Hz IEC/EN 60947-2
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV u sukladnosti sa IEC/EN 60947-2
|
Pomoć za montažu
|
35 mm simetrišna DIN šina
|
Električni priključak na minijaturni prekidač
|
Sa vijcima
|
9 mm vrhovi
|
11
|
Visina
|
118 mm
|
ŠIrina
|
207 mm
|
Dubina
|
81 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,8 kg
|
Električna izdrđljivost
|
10000 ciklus/a u sukladnosti sa IEC/EN 60947-2
|
Priključci - stezaljke
|
Tunel - stezaljke 10…50 mm² Fleksibilni
Tunel - stezaljke 16…70 mm² Krut
|
Dužina skidanja izolacije
|
20 mm
|
Okretni moment zatezanja
|
6 N.m
|
Okolina
IP stupanj zaštite
|
IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
|
Stupanj onečišćenja
|
3 u sukladnosti sa IEC/EN 60947-2
|
Elektromagnetska kompatibilnost
|
8/20 µs otpornost impulsa, 3000 A u sukladnosti sa IEC/EN 60947-2
|
Prilagođeno torpskim uvjetima
|
2 IEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 %pri55 °C
|
Radna visina
|
2000 m
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
26,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
14,0 cm
|
Paket 1 Težina
|
1,018 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
8,598 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|