|
|
|
19078
zaštita za priključak - 4 pola - za NG125 i Vigi NG125
|
|
|
Osnovno
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Štit stezaljke
|
Pribor / vrsta
|
Izolacijski pribor
|
Količina po setu
|
Set od 2
|
Boja
|
Antracit siva
|
Dodatno
Opseg kompatibilnosti
|
Acti 9 Acti 9 NG125
Acti 9 Vigi NG125
|
Opis polova
|
4P
|
[In] Nazivna struja
|
63…125 A
|
[Ui] Nazivni napon izolacije
|
1000 V
|
9 mm vrhovi
|
11
|
Kod kompatiblinosti
|
NG125
|
Okolina
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
8 cm
|
Paket 1 Širina
|
10 cm
|
Paket 1 Dužina
|
11 cm
|
Paket 1 Težina
|
113 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Visina
|
9 cm
|
Paket 2 Širina
|
11,5 cm
|
Paket 2 Dužina
|
36 cm
|
Paket 2 Težina
|
761 g
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
36
|
Paket 3 Visina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40 cm
|
Paket 3 Težina
|
5,11 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno
Izjava EU RoHS
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|