|
|
|
28927
učinski rastavljač Compact INS125 – 4 pola – 125 A
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Kompaktni
|
Naziv proizvoda
|
Compact INS
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Rastavljač sklopka
|
Opis polova
|
4P
|
Vrsta mreže
|
DC
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[Ie] nazivna pogonska struja
|
AC-22A 125 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 125 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A 125 A AC 50/60 Hz 440/480 V 2 pola u seriji
AC-22A 125 A AC 50/60 Hz 500 V 2 pola u seriji
AC-22A 125 A AC 50/60 Hz 660/690 V 4 pola u seriji
AC-23A 125 A AC 50/60 Hz 220/240 V 4 pola u seriji
AC-23A 125 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 125 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 125 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-23A 80 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A 125 A DC 50/60 Hz 125 V 2 pola u seriji
DC-23A 125 A DC 50/60 Hz 125 V 2 pola u seriji
DC-22A 125 A DC 50/60 Hz 250 V 4 pola u seriji
DC-23A 125 A DC 50/60 Hz 250 V 4 pola u seriji
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
125 Apri60 °C
|
[Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja
|
154 kA sa zaštitnim prekidačem u dovodu 690 V ACpri50/60 Hz
20 kA rastavna sklopka samostalno 690 V ACpri50/60 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
|
Prikladnost za izolaciju
|
Da
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Providni prekidač
|
Ne
|
Stupanj onečišćenja
|
3
|
Dodatno
Tip upravljanja
|
Okretna ručica
|
Boja ručke
|
Crvena
|
Način montiranja
|
Fiksirano
|
Pomoć za montažu
|
Ploča
DIN nosač
|
Gornji priključak
|
Sprijeda
|
Doljnji spoj
|
Sprijeda
|
Maksimalna snaga
|
AC-23 55 kW 440 V AC 50/60 Hz
AC-23 37 kW 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23 55 kW 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23 75 kW 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23 75 kW 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Nazivni rad
|
Neprekidni
|
Klasa intervalnog rada
|
Klasa 120 - 60 %
|
Dimenzije kučišta za Ith
|
260 mm x 160 mm x 55 mm
|
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
|
0,01 kA 30 s IEC 60947-3
1,23 kA 20 s IEC 60947-3
3,175 kA 3 s IEC 60947-3
5,5 kA 1 s IEC 60947-3
|
Mehanička trajnost
|
15000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
AC-22A 1500 ciklus/a 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A 1500 ciklus/a 380/415 V AC 50/60 Hz 4 pola u seriji
AC-22A 1500 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A 1500 ciklus/a 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A 1500 ciklus/a 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A 1500 ciklus/a 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A 1500 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A 1500 ciklus/a 500 V AC 50/60 Hz
DC-22A 1500 ciklus/a 250 V DC 50/60 Hz 4 pola u seriji
DC-23A 1500 ciklus/a 250 V DC 50/60 Hz 4 pola u seriji
AC-22A 1500 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A 1500 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz 4 pola u seriji
|
Doseg priključka
|
30 mm
|
Visina
|
100 mm
|
ŠIrina
|
135 mm
|
Dubina
|
62,5 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,9 kg
|
Okolina
Standardi
|
IEC 60947-3
IEC 60947-1
|
Certifikati proizvoda
|
CCC
KEMA-KEUR
|
IP stupanj zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…70 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-50…85 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
13,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Dužina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Težina
|
1,122 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
11,640 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|