Klasa prijenosne sklopke
|
PC
|
Broj pozicije kontakta
|
3
|
Tip upravljanja
|
Izravna prednja okretna ručica
|
Mod rada
|
Ručno
|
Pomoć za montažu
|
Nosač
Ploča
|
Opis opcija za zaključavanje
|
Ključanje u OFF poziciji
|
[Ie] nazivna pogonska struja
|
AC-22A 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A 500 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 500 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A 500 A DC 125 V 2 pola u seriji
DC-23A 500 A DC 125 V 2 pola u seriji
DC-22A 500 A DC 250 V 4 pola u seriji
DC-23A 500 A DC 250 V 4 pola u seriji
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
500 Apri60 °C
|
Nazivni rad
|
Neprekidni
|
Klasa intervalnog rada
|
Klasa 120 - 60 %
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV
|
[Ue] radni nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-3
250 V DC u sukladnosti sa IEC 60947-3
|
Mehaničko zabravljivanje
|
Da
|
Mehanička trajnost
|
10000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
AC-22A 1500 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A 1500 ciklus/a 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A 1500 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A 1500 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A 1500 ciklus/a 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A 1500 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz
DC-23A 1000 ciklus/a 250 V DC 4 pola u seriji
|
Visina priključka
|
45 mm
|
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
|
11,5 kA 3 s IEC 60947-3
20 kA 1 s IEC 60947-3
4 kA 30 s IEC 60947-3
4,9 kA 20 s IEC 60947-3
|
Visina
|
205 mm
|
ŠIrina
|
395 mm
|
Dubina
|
155 mm
|
Neto masa proizvoda
|
13,5 kg
|