Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
31350 fotografija – Schneider- am-elektrik
31350
učinski rastavljač Compact INS1600 - 1600 A - 3 pola
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda Kompaktni
Naziv proizvoda Compact INS
Vrsta proizvoda ili dijela Rastavljač sklopka
Opis polova 3P
Vrsta mreže DC
AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[Ie] nazivna pogonska struja AC-21A 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-21A 1450 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A 1450 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-21B 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21B 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-21B 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-21B 1600 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21B 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21B 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A 1450 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 1450 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22B 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22B 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22B 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22B 1600 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22B 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22B 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A 1600 A DC 125 V 2 pola u seriji
DC-22A 1600 A DC 125 V 2 pola u seriji
DC-23A 1600 A DC 125 V 2 pola u seriji
[Ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 12 kV
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka 1600 Apri60 °C
[Icm] nazivna prekidna moć kratkog spoja 75 kA rastavna sklopka samostalno 690 V ACpri50/60 Hz
330 kA sa zaštitnim prekidačem u dovodu 690 V ACpri50/60 Hz
[Ue] radni nazivni napon 125 V DC
690 V AC 50/60 Hz
Prikladnost za izolaciju Da
Indikator pozicije kontakta Da
Providni prekidač Ne
Stupanj onečišćenja 3
Dodatno
Tip upravljanja Okretna ručica
Boja ručke Crvena
Način montiranja Fiksirano
Pomoć za montažu Nosač
Ploča
Gornji priključak Sprijeda
Doljnji spoj Sprijeda
Maksimalna snaga AC-23 400 kW 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23 710 kW 380/400 V AC 50/60 Hz
AC-23 800 kW 415 V AC 50/60 Hz
AC-23 900 kW 500/525 V AC 50/60 Hz
Nazivni rad Neprekidni
Klasa intervalnog rada Klasa 120 - 60 %
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj 10 kA 20 s IEC 60947-3
20 kA 3 s IEC 60947-3
35 kA 1 s IEC 60947-3
42 kA 0.8 s IEC 60947-3
50 kA 0.5 s IEC 60947-3
8 kA 30 s IEC 60947-3
Mehanička trajnost 3000 ciklus/a
Električna izdrđljivost AC-21A 500 ciklus/a 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21A 500 ciklus/a 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21A 500 ciklus/a 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21A 500 ciklus/a 480 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa NEMA
AC-21A 500 ciklus/a 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-21A 500 ciklus/a 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22A 500 ciklus/a 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A 500 ciklus/a 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A 500 ciklus/a 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22A 500 ciklus/a 480 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa NEMA
AC-22A 500 ciklus/a 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22A 500 ciklus/a 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-21A 500 ciklus/a 125 V DC 2 pola u seriji
DC-22A 500 ciklus/a 125 V DC 2 pola u seriji
AC-21B 100 ciklus/a 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B 100 ciklus/a 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B 100 ciklus/a 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B 100 ciklus/a 480 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa NEMA
AC-21B 100 ciklus/a 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-21B 100 ciklus/a 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B 100 ciklus/a 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B 100 ciklus/a 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B 100 ciklus/a 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22B 100 ciklus/a 480 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa NEMA
AC-22B 100 ciklus/a 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22B 100 ciklus/a 660/690 V AC 50/60 Hz
500 ciklus/a 125 V DC 2 pola u seriji
DC-23B
Visina priključka 70 mm
Visina 300 mm
ŠIrina 340 mm
Dubina 146,5 mm
Neto masa proizvoda 14 kg
Okolina
Standardi IEC 60947-3
IEC 60947-1
Certifikati proizvoda KEMA-KEUR
IP stupanj zaštite IP40 conforming to IEC 60529
IK stupanj zaštite IK07 conforming to EN 50102
Okolišna temperatura zraka pri radu -25…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -50…85 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 20,0 cm
Paket 1 Širina 33,0 cm
Paket 1 Dužina 36,0 cm
Paket 1 Težina 15,564 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno s izuzećima
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months