Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
33275 fotografija – Schneider- am-elektrik
33275
AD:prekidač Compact NS630bH - 630 A - 4 pola - fiksna - bez jed. za prekid
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda ComPacT
Serija proizvoda ComPacT NS630b...1600 nova generacija
Skraćeno ime uređaja Compact NS630bH
Vrsta proizvoda ili dijela Osnovni okvir
Namjena uređaja Distribucija
Broj polova 4P
Pozicija nule Lijevo
[In] nazivna struja 630 Apri50 °C
[Ue] radni nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Vrsta mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Prikladnost za izolaciju Da u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
Kategorija namjene Kategorija B
[Icu] prekidna moć 42 kA Icupri660/690 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
65 kA Icupri440 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
70 kA Icupri380/415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
70 kA Icupri220/240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
50 kA Icupri500/525 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
Kod prekidne moći H 70 kA 415 V AC
Tip upravljanja Električno upravljan
Način montiranja Fiksirano
Dodatno
[Ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 8 kV u sukladnosti sa IEC 60947-2
[Ics] nazivna prekidna moć 30 kApri500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 pod naponom)
22 kApri660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 pod naponom)
37 kApri220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 pod naponom)
37 kApri380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 pod naponom)
37 kApri440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 pod naponom)
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj 19,2 kA 1 s IEC 60947-2
Integrirana instantna zaštita 40 kA
Mehanička trajnost 10000 ciklus/a u sukladnosti sa IEC 60947-2
Električna izdrđljivost 2000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz In u sukladnosti sa IEC 60947-2
4000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz In/2 u sukladnosti sa IEC 60947-2
5000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz In u sukladnosti sa IEC 60947-2
6000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz In/2 u sukladnosti sa IEC 60947-2
Gubitci snage 10 W
Pomoć za montažu Stražnja ploča
Visina priključka 70 mm
Vrsta zaštite Bez zaštite
Visina (V) 327 mm
Širina (Š) 280 mm
Dubina (D) 147 mm
Okolina
Standardi IEC 60947-2
Certifikati proizvoda ASTA
LCIE
ASEFA
Stupanj onečišćenja 3 u sukladnosti sa IEC 60947
IP stupanj zaštite IP40 u sukladnosti sa IEC 60529
IK stupanj zaštite IK07 u skladu sEN 50102
Okolišna temperatura zraka pri radu -25…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -50…85 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 40,0 cm
Paket 1 Širina 40,0 cm
Paket 1 Dužina 30,0 cm
Paket 1 Težina 15,06 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno s izuzećima
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months