[Ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
100 kApri500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 pod naponom)
130 kApri440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 pod naponom)
150 kApri220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 pod naponom)
150 kApri380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 pod naponom)
|
Mehanička trajnost
|
10000 ciklus/a u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Električna izdrđljivost
|
2000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz In u sukladnosti sa IEC 60947-2
3000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz In u sukladnosti sa IEC 60947-2
3000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz In/2 u sukladnosti sa IEC 60947-2
4000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz In/2 u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Gubitci snage
|
34 W
|
Pomoć za montažu
|
Stražnja ploča
|
Doseg priključka
|
70 mm
|
Vrsta zaštite
|
Bez zaštite
|
Visina (V)
|
327 mm
|
Širina (Š)
|
210 mm
|
Dubina (D)
|
147 mm
|