Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
33372 fotografija – Schneider- am-elektrik
33372
AD:prekidač Compact NS630bL - 630 A - 3 pola - zračni - bez jed. za prekid
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda ComPacT
Serija proizvoda ComPacT NS630b...1600 nova generacija
Skraćeno ime uređaja Compact NS630bL
Vrsta proizvoda ili dijela Osnovni okvir
Namjena uređaja Distribucija
Broj polova 3P
[In] nazivna struja 630 Apri50 °C
[Ue] radni nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Vrsta mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Prikladnost za izolaciju Da u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
Kategorija namjene Kategorija A
[Icu] prekidna moć 130 kA Icupri440 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
150 kA Icupri220/240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
150 kA Icupri380/415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
100 kA Icupri500/525 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
Kod prekidne moći L 150 kA 415 V AC
Tip upravljanja Električno upravljan
Motorni mehanizam s vanjskim konektorom
Način montiranja Izvlačivi
Dodatno
[Ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 8 kV u sukladnosti sa IEC 60947-2
[Ics] nazivna prekidna moć 100 kApri500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 pod naponom)
130 kApri440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 pod naponom)
150 kApri220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 pod naponom)
150 kApri380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 pod naponom)
Mehanička trajnost 10000 ciklus/a u sukladnosti sa IEC 60947-2
Električna izdrđljivost 2000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz In u sukladnosti sa IEC 60947-2
3000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz In u sukladnosti sa IEC 60947-2
3000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz In/2 u sukladnosti sa IEC 60947-2
4000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz In/2 u sukladnosti sa IEC 60947-2
Gubitci snage 34 W
Pomoć za montažu Stražnja ploča
Visina priključka 70 mm
Vrsta zaštite Bez zaštite
Visina (V) 327 mm
Širina (Š) 210 mm
Dubina (D) 147 mm
Okolina
Standardi IEC 60947-2
Certifikati proizvoda ASEFA
LCIE
ASTA
Stupanj onečišćenja 3 u sukladnosti sa IEC 60947
IP stupanj zaštite IP40 u sukladnosti sa IEC 60529
IK stupanj zaštite IK07 u skladu sEN 50102
Okolišna temperatura zraka pri radu -25…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -50…85 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 36,0 cm
Paket 1 Širina 40,0 cm
Paket 1 Dužina 23,0 cm
Paket 1 Težina 16,664 kg
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months