[Ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
100 kApri500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
130 kApri440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
150 kApri220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
150 kApri380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
|
Mehanička izdržljivost
|
10000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
2000 ciklus/apri690 V In
3000 ciklus/apri690 V In/2
3000 ciklus/apri440 V In
4000 ciklus/apri440 V In/2
|
Gubitci snage
|
34 W
|
Pomoć za montažu
|
Stražnja ploča
|
Gornji priključak
|
Sprijeda
|
Doljnji spoj
|
Sprijeda
|
Visina priključka
|
70 mm
|
Tip zaštite
|
L : zazaštita od preopterećenja (dugo vrijeme)
I : zainstantna zaštita od kratkog spoja
|
Razred prekidne jedinice
|
1000 Apri50 °C
|
Podešavanje detekcije sa zadrškom tipa Ir
|
Podesivo 9 postavki
|
[Ir] opseg podešavanja prekidanja sa zadrškom
|
0.4...1 x In
|
Tip podešavanja vremena zadrške
|
Podesivo 9 postavki
|
[tr] opseg podešavanja dugog vremena odgode
|
12,5…600 spri1.5 x Ir
0,5…24 spri6 x Ir
0,7…16,6 spri7.2 x Ir
|
Termalna memorija
|
20 mn
|
Podešavanje raspona tipa trenutne detekcije Ii
|
Podesivo
|
[Ii] podešavanje raspona trenutne detekcije
|
1.5...10 x Ir
|
Zaštita od curenja struje zemljospoja
|
Bez
|
Postavka zaštite nule
|
Nema zaštite 3d)
0.5 x Ir 3D + N/2)
1 x Ir 4d)
|
Zonski selektivna zaštita ZSI
|
Bez
|
Pomoćni kontakti
|
1 radni (NO)/mirni (NC)
|
Lokalna signalizacija
|
Za indikacija kvara 4 LED-ice (crvena)
Za Preopterećenje 1 LED (žuta)
|
Širina (Š)
|
280 mm
|
Visina (V)
|
327 mm
|
Dubina (D)
|
147 mm
|
Neto masa proizvoda
|
18 kg
|