|
|
|
33602
AD:montaža na gornju stranu s prednjim spajanjem – 3 pola – za NS 1600
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
ComPacT NS630b...1600 nova generacija
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Prednji priključak
|
Pribor / vrsta
|
Priključni pribor
|
Opseg kompatibilnosti
|
ComPact ComPacT NS1600 new generation
|
Opis polova
|
3P
|
Način montiranja
|
Fiksirano
|
[In] nazivna struja
|
1600 A
|
Dodatno
Lokacija priključka
|
Sprijeda
|
Smještaj na uređaju
|
Vrh
|
Doseg priključka
|
70 mm
|
Zasebna kategorija dodatka
|
Rezervni dioza"ERROR:#N/A"
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
21,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
1,440 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S02
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Visina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
6,219 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno
Izjava EU RoHS
|
Bez otrovnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|