|
|
|
33668
oslobađanje napona MN - 24..30 V DC/AC 50/60 Hz
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
ComPacT
|
Serija proizvoda
|
ComPacT NS630b...1600 nova generacija
ComPacT NS1600b...3200 nova generacija
|
Skraćeno ime uređaja
|
MN
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Otpuštanje napona
|
Namjena uređaja
|
Upravljanje procesom
|
Tip propuštanja napona
|
Zavojnica za otvaranje
Podnaponsko otpuštanje
|
Tip upravljanja
|
Standardno
|
[Uc] napon upravljačkog kruga
|
24 V AC 50/60 Hz
24...30 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fiksirano
|
Opseg kompatibilnosti
|
ComPact Compact NS630b...1600
ComPact Compact NS1600b...3200
|
Dodatno
Operating threshold
|
0.35...0.7 x Un otvaranje
0.85 x Un zatvaranje
|
Vrijeme odziva
|
90 ms +/- 5 % Compact NS630b...1600
90 ms +/- 5 % Compact NS1600b...3200
40 ms +/- 5 % Masterpact NT
90 ms +/- 5 % Masterpact NW
|
Supply holding power
|
4.5 W
|
Zasebna kategorija dodatka
|
Rezervni diozaMasterpact NT
Rezervni diozaMasterpact NW
Rezervni diozaComPacT NS630b...1600 nova generacija
Rezervni diozaComPacT NS1600b...3200 nova generacija
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dužina
|
8,2 cm
|
Paket 1 Težina
|
154,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Visina
|
9,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
18,5 cm
|
Paket 2 Težina
|
1,6 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
20
|
Paket 3 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Težina
|
3,6 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|