Schneider-Electric AM ELEKTRIK
 
33709 fotografija – Schneider- am-elektrik
33709
AD:Modul ECO Modbus COM - za fiksni NS630b..1600 s električnim upravljanjem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda "ERROR:#N/A"
Skraćeno ime uređaja Eco Modbus COM
Vrsta proizvoda ili dijela Komunikacijski modul
Opseg kompatibilnosti ComPact Compact NS630b...1600
Dodatno
Tip komunikacijske mreže Eco Modbus
Način montiranja Fiksirano
Tip upravljanja Električno upravljan
Smještaj na uređaju Iza upravljačke jedinice
[Us] nazivni napon napajanja 24 V DC
Maksimalna struja opsrkbe 0,03 A
Visina 90 mm
ŠIrina 54 mm
Dubina 58 mm
Okolina
IP stupanj zaštite IP40
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 14,800 cm
Paket 1 Širina 14,800 cm
Paket 1 Dužina 39,700 cm
Paket 1 Težina 380,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2 P12
Broj Jedinica u Paketu 2 32
Paket 2 Visina 45,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dužina 120,000 cm
Paket 2 Težina 30,560 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno s izuzećima
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months