|
|
|
33753
AD:pomoćni kontakt - odspojeni položaj NO/NC 6 A240 V - Masterpact NT/NW
|
|
|
Osnovno
Skraćeno ime uređaja
|
pozicija odspojenog kontakta
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Dodatni kontakt
|
Namjena uređaja
|
Monitoring
|
Opseg kompatibilnosti
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW DC
ComPact Compact NS630b...1600
|
Sastav signalnih kontakata
|
1 radni (NO)/mirni (NC)
|
Dodatno
Vrsta pomoćnog kontakta
|
Standardno
|
Funkcioniranje pomoćnog kontakta
|
Položaj - odspojen
|
Način montiranja
|
Izvlačivi
|
[Ie] nazivna pogonska struja
|
AC-12 6 Apri690 V AC 50/60 Hz
AC-12 8 Apri240 V AC 50/60 Hz
AC-12 8 Apri380 V AC 50/60 Hz
AC-12 8 Apri480 V AC 50/60 Hz
DC-12 0,8 Apri125 V DC
DC-12 2,5 Apri24/48 V DC
DC-12 0,3 Apri150 V DC
|
Minimalni teret
|
100 mApri24 V
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
19,800 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S01
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Visina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
1,190 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P12
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
1600
|
Paket 3 Visina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
50,080 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
Direktiva EU RoHS
|
Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Ugovorno jamstvo
|
|