|
|
|
34009
AD:prekidač Compact NS2000N 2000 A - 4 pola - fiksna - bez jed. za prekid
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije PRO 31, 2023
|
|
Završetak standardnih usluga PRO 01, 2023
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Kompaktni
|
Serija proizvoda
|
"ERROR:#N/A"
|
Skraćeno ime uređaja
|
Compact NS2000N
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Osnovni okvir
|
Namjena uređaja
|
Distribucija
|
Broj polova
|
4P
|
Pozicija nule
|
Lijevo
|
[In] nazivna struja
|
2000 Apri50 °C
|
[Ue] radni nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Prikladnost za izolaciju
|
Da u sukladnosti sa EN/IEC 60947-2
|
Kategorija namjene
|
Kategorija B
|
[Icu] prekidna moć
|
85 kA Icupri220/240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
65 kA Icupri440 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
70 kA Icupri380/415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
65 kA Icupri660/690 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
65 kA Icupri500/525 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Kod prekidne moći
|
N 50 kA 415 V AC
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Način montiranja
|
Fiksirano
|
Dodatno
[Ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
[Ics] nazivna prekidna moć
|
65 kApri440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 ručno upravljanje)
65 kApri500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 ručno upravljanje)
65 kApri660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 ručno upravljanje)
52 kApri380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 ručno upravljanje)
65 kApri220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 ručno upravljanje)
|
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
|
32 kA 3 s IEC 60947-2
|
Integrirana instantna zaštita
|
130 kA
|
Mehanička trajnost
|
5000 ciklus/a u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Električna izdrđljivost
|
1000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz In u sukladnosti sa IEC 60947-2
2000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz In u sukladnosti sa IEC 60947-2
2000 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz In/2 u sukladnosti sa IEC 60947-2
3000 ciklus/a 440 V AC 50/60 Hz In/2 u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
Gubitci snage
|
84 W
|
Pomoć za montažu
|
Stražnja ploča
|
Gornji priključak
|
Sprijeda
|
Doljnji spoj
|
Sprijeda
|
Visina priključka
|
115 mm
|
Vrsta zaštite
|
Bez zaštite
|
Visina (V)
|
350 mm
|
Širina (Š)
|
535 mm
|
Dubina (D)
|
160 mm
|
Okolina
Standardi
|
IEC 60947-2
|
Certifikati proizvoda
|
LCIE
ASEFA
ASTA
|
Stupanj onečišćenja
|
3 u sukladnosti sa IEC 60947
|
IP stupanj zaštite
|
IP40 u sukladnosti sa IEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK07 u skladu sEN 50102
|
Okolišna temperatura zraka pri radu
|
-25…70 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-50…85 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
45,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
80,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
50,154 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
P12
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Visina
|
90,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
112,308 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|